Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Isla de válvulas Serie H
CATÁLOGO
2
520
/3.15.02
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
SECCIÓN NEUMÁTICA
Construcción
Corredera con juntas
Vías/Posiciones
5/2 monoestable y biestable
5/3 CC
2 x 2/2 NO
2 x 2/2 NC
1 x 2/2 NC + 1 x 2/2 NO
2 x 3/2 NC
2 x 3/2 NO
1 x 3/2 NC + 1 x 3/2 NO
Materiales
corredera en AL
juntas corredera en HNBR
otras juntas en NBR
cartucho de latón
cuerpo y cubiertas en tecnopolímero
subbases en AL
Conexiones
Salidas 2 y 4, tamaño 1 = M7 o tubo ø4 o tubo ø6
Salidas 2 y 4, tamaño 2 = G1/8 o tubo ø6 o tubo ø8
Alimentación, tamaño 1 = G 1/4 o tubo ø8
Alimentación, tamaño 2 = G 1/4 o tubo ø10
Servopilotajes, tamaño 1 y 2 = M7
Escapes 3 y 5, tamaño 1 = G1/4 o silenciados
Escape 82 y 84, tamaño 2 = M7 o silenciados
Temperatura
0 + 50 °C
Especificaciones del aire
Aire filtrado en clase 5.4.4. segundo ISO 8573.1.
En el caso de utilizar aire lubricado, usar únicamente aceite de viscosidad máxima 32 Cst.
Dimension / Tamaño
10,5 mm (modularidad 2)
21 mm (modularidad 2)
Presión de trabajo
-0,9 ÷ 10 bar
Presión de pilotaje
3 ÷ 7 bar
Caudal
400 Nl/min (10,5 mm)
700 Nl/min (21 mm)
Posición de montaje
en cualquier posición
SECCIÓN ENTRADAS
Tensión de alimentación
24 V DC *
* el rango de tensión puede variar de acuerdo con el rango necesario a las entradas conectadas.
Grado de protección
IP 65
Número máx. de entradas conectables
64
SECCIÓN ELÉCTRICA
Grado de protección
IP 65
Número máx. de salidas vers. Multipolar
32
Número máx. de salidas vers. Bus de Campo
64
CARACTERÍSTICAS GENERALES
1...,524,525,526,527,528,529,530,531,532,533 535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,...1056