Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Isla de válvulas Serie H
CATÁLOGO
2
524
/3.15.06
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
Expansion de la versión Serial Extensible
Componentes
1
Módulo de conexión eléctrica y neumática serial
11
Escuadra para la fijación de la guía DIN
2
Subbase roscada tamaño 10,5 modularidad 2
12
Racores rápidos
3a
3b
3c
Placa de alimentación y escape suplementario encaminable
Placa de alimentación y escape con silenciador
Placa de alimentación de los escapes
13
Terminal eléctrico
4
Juntas de intercara
14
Cubierta para convoyar los escapes 3 y 5
5
Subbase roscada tamaño 21 modularidad 1
15
Módulo de separación de la alimentación eléctrica y de la alimentación neumática suplementaria
6
Terminal neumático
16
Válvula tamaño 10,5 con regulador de presión incorporado
7
Electroválvula Tamaño 2
17
Intercara neumática
8
Electroválvula Tamaño 1
18
Módulos de salida eléctricos
9
Silenciador
19
Terminal electronico
10
Cubierta para el acceso a los rotary switch
1...,528,529,530,531,532,533,534,535,536,537 539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,...1056