Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Válvula de accionamiento mecánico Serie 3 y 4
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
583
/4.15.01
2
CONTROL
Válvulas “Sensitivas” de accionamiento
mecánico
Serie 3 y 4
3/2 y 5/2 vías
Conexiones G1/8 y G1/4
El particular diseño mecanico de esta
válvula de fin de carrera permite el
accionamiento con una minima fuerza.
La Serie 3 ha sido construida con
un dispositivo de palanca mecánica que
trabaja en depresión y sobre la cual se
puede colocar una prolongación de
acero para aumentar su sensibilidad.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Construcción
de corredera (servopilotada)
Grupo válvula
Vías/Pos. 3/2 - 5/2
Materiales
cuerpo AL - corredera INOX - juntas NBR
Conexiones
G1/8 - G1/4
Temperatura ambiente 0°C ÷ 60°C
Temperatura fluido 0°C ÷ 50°C
Presión de trabajo
Ver modelos
Fluido
aire filtrado sin lubrificación.
En caso de usar aire lubrificado, recomendamos utilizar aceite ISOVG32 y no interrumpir la lubrificación.
1...,587,588,589,590,591,592,593,594,595,596 598,599,600,601,602,603,604,605,606,607,...1056