Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Válvulas de accionamiento mecánico Serie 1 y 3
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
577
/4.10.01
2
CONTROL
Válvulas de accionamiento mecánico
Serie 1 y 3
Serie 1 de 3/2 vías y 5/2 vías - Conexiones: G1/8 y G1/4
Serie 3 de 3/2 vías y 5/2 vías - Conexiones: G1/8
Las válvulas de accionamiento
mecánico de la Serie 3 de G1/8 y de
la Serie 1 de G1/8 y G1/4, han sido
realizadas con 3 distintos dispositivos:
- de accionamiento frontal
- de accionamiento con leva y rodillo
- de accionamiento con leva
unidireccional
El reposicionamiento para cada uno
de los tres dispositivos es con muelle
mecánico.
Las válvulas de la Serie 3 de 3/2
vías son normalmente cerradas en
la condición de reposo y cuando la
entrada de la presión está en 1, cambian
a normalmente abiertas cuando la
entrada de la presión se encuentra en la
conexión 3 quedando siempre invariable
la utilización en 2.
Las válvulas de 5/2 vías de la Serie 3
pueden además ser alimentadas por
las conexiones 3 y 5 con 2 presiones
diferentes cuando se quiera accionar
un cilindro con una presión de empuje
distinta a la de retorno.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Construcción
de corredera (Serie 3) con obturador (Serie 1)
Grupo válvula
Vías/Pos. 3/2 - 5/2
Materiales
cuerpo en AL - obturador en latón - corredera en INOX - juntas en NBR
Conexiones
G1/8 - G1/4
Temperatura ambiente 0°C ÷ 60°C
Temperatura fluido 0°C ÷ 50°C
Presión de trabajo
Ver modelos
Fluido
aire filtrado sin lubrificación.
En caso de usar aire lubrificado, recomendamos utilizar aceite ISOVG32 y no interrumpir la lubrificación.
1...,581,582,583,584,585,586,587,588,589,590 592,593,594,595,596,597,598,599,600,601,...1056