Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Válvula de accionamiento mecánico Serie 3 y 4
CATÁLOGO
2
584
/4.15.02
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
3
SERIE:
3
4
3
FUNCIÓN:
3 = 3/2 vías NC
4 = 3/2 vías NO
5 = 5/2 vías
8
CONEXIONES:
8 = G1/8
4 = G1/4
D15
ACCIONAMIENTO:
D15 = depresión - muelle
015 = presión - muelle
011 = presión - presión
9A5
DISPOSITIVOS:
9A5 = leva sensitiva retorno muelle
194 = frontal sensitivo retorno muelle
294 = frontal sensitivo estable
195 = leva retorno muelle
295 = leva estable
3 3
8
-
D15
-
9A5
Mod.
338-D15-9A5
Válvula
Presión de trabajo = 4 ÷ 10 bar
Caudal = 700 Nl/min.
Fuerza de accionamiento a 6 bar = 2N
* La válvula asume la función indicada por los
símbolos de 4 a 10 bar.
1...,588,589,590,591,592,593,594,595,596,597 599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,...1056