Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Silenciadores
CATÁLOGO
2
680
/9.05.02
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
Silenciadores Serie 2901
DIMENSIONES
Mod.
A D H L SW Presión máx. de trabajo Caudal Nl/min Ruidosidad db (A)
2901 1/8 G1/8 15,3 5 12 14
10
700
76
2901 1/4-17 G1/4 18,5 6 14 17
10
1000
78
2901 1/4-22 G1/4 23,5 6 15 22
10
1600
80
2901 3/8 G3/8 23,5 7 16 22
10
1500
76
2901 1/2 G1/2 29,5 8 17,5 27
10
3400
86
2901 3/4 G3/4 34 9 20 32
6
4100
87
2901 1
G1 43 11 24,5 40
6
7600
88
Silenciador Serie 2903
DIMENSIONES
Mod.
B D H L SW Presión máx de trabajo Caudal Nl/min Ruidosidad db (A)
2903 1/8 G1/8 15,3 4 11 14
10
700
74
Silenciadores Serie 2921
DIMENSIONES
Mod.
A D H L SW Presión máx de trabajo Caudal Nl/min Ruidosidad db (A)
2921 1/8 G1/8 12 4,5 21,5 8
10
1730
81
2921 1/4 G1/4 15 6 28 10
10
3300
85
2921 3/8 G3/8 19 8 37 13
10
4250
79
2921 1/2 G1/2 23 9 43,5 15
10
6800
87
2921 3/4 G3/4 30 10 56 19
10
9800
84
2921 1 G1 37 12 67 24
10
10900
86
1...,684,685,686,687,688,689,690,691,692,693 695,696,697,698,699,700,701,702,703,704,...1056