Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Reguladores digitales Serie ER 100
CATÁLOGO
2
684
/15.05.02
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
Modelo
ER104-5 0/1/2 X
Tipo Analógico
ER104-5 P X
Tipo paralelo
Fluido
Aire filtrado en acuerdo ISO 132
Aire filtrado en acuerdo ISO 132
Presión max. de trabajo
7 bar
7 bar
Presión min. de trabajo
presión de salida seleccionada
mas presión max de salida x 0,2
presión de salida seleccionada
mas presión max de salida x 0,2
Campo de regulación
de la presión de salida
0 ÷ 5 bar
0 ÷ 5 bar
Clase de protección
IP 40
IP 40
Tensión de alimentación
24 V DC +/- 10%
( alimentación estabilizada
con ripple de 1% o menos )
24 V DC +/- 10%
( alimentación estabilizada
con ripple de 1% o menos )
Corriente absorbida
0,15 A o menos
( Corriente de señal
0,6 A o menos )
0,15 A o menos
( Corriente de señal
0,6 A o menos )
Señal preestablecida
( impedancia)
0 ÷ 10 V DC ( 6,7 kΩ )
0 ÷ 5 V DC ( 10 kΩ )
4 ÷ 20 mA DC ( 250 Ω )
10 bit
Entrada preestablecida
8 puntos
N/D
Señal de salida
Nota 1
Salida analógica 1-5 VDC (impedancia 500 kΩ )
Salida digital NPN o PNP, 30 V , 50 mA ,
caída de tensión 2,4 V, conveniente por PLC y Relè.
Salida analógica 1-5 VDC (impedancia 500 kΩ )
Salida digital NPN o PNP, 30 V , 50 mA ,
caída de tensión 2,4 V, conveniente por PLC y Relè.
Señal de error
NPN o PNP
colector abierto, 30 V , 50 mA
caída de tensión 2,4 V
conveniente por PLC y Relè.
NPN o PNP
colector abierto, 30 V , 50 mA
caída de tensión 2,4 V
conveniente por PLC y Relè.
Formulación presión de salida
con entrada de memoria dir.
0,05 ÷ 5 bar
resolución mínima 0,01 bar
0,05 ÷ 5 bar
resolución mínima 0,01 bar
Histéresis
Nota 2
0.5% F.S. o menos
0.5% F.S. o menos
Linealidad
Nota 2
±0.3% F.S. o menos
±0.3% F.S. o menos
Resolución
Nota 2
0.2% F.S. o menos
0.2% F.S. o menos
Capacidad de repetición
Nota 2
0.3% F.S. o menos
0.3% F.S. o menos
Características de temperatura:
Variación del punto cero
0.15% F.S./°C o menos
0.15% F.S./°C o menos
Características de temperatura:
Variación del valor máximo
0.07% F.S./°C o menos
0.07% F.S./°C o menos
Caudad máxima (ANR)
Nota 3
400l/min (ver diagrama)
400l/min (ver diagrama)
Tiempo de respuesta:
Sin cargo
Nota 4
0.2 sec.
0.2 sec.
Tiempo de respuesta:
cargo 1000 cm3
Nota 4
0.8 sec
0.8 sec
Protección contra las vibraciones mecánicas
98 m/s² o menos
98 m/s² o menos
Temperatura de trabajo atmósfera
5°C ÷ 50 °C
5°C ÷ 50 °C
Temperatura de trabajo fluido
5°C ÷ 50 °C
5 a 505°C ÷ 50 °C
Conexiones
ENTRADA / SALIDA
G1/4
G1/4
Montaje
Libre
Libre
Peso
250g
250g
Nota 1:
Seleccionar salida analógica o salida digital.
Nota 2:
Válido para la presión del control
a partir del 10 hasta el 90% con tensión
24V DC y presión de trabajo hasta la
presión máxima de control + 1 bar.
Los valores son válidos si el circuito
conectado en salida es cerrado.
Para los usos como soplar la presión
puede variar.
Nota 3:
Válido cuando la presión de trabajo
y la presión de control están al máximo.
Nota 4:
Válido cuando la presión de trabajo está al máximo
y las fases son:
50% F.S. -> 100%F.S.
50% F.S. -> 60% F.S.
50% F.S. -> 40% F.S.
CARACTERÍSTICAS GENERALES ER104-5xxx
1...,688,689,690,691,692,693,694,695,696,697 699,700,701,702,703,704,705,706,707,708,...1056