Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Silenciadores
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
681
/9.05.03
2
CONTROL
Silenciadores Serie 2931
DIMENSIONES
Mod.
A D H I
L SW Max Presión de trabajo Caudal Nl/min Ruido db (A)
2931 M5 M5 7,7 4 8 16,5 7
10
450
69
2931 M7 M7 9 5 8,5 20 8
10
1130
76
2931 1/8 G1/8 13 4,5 13 21 12
10
1927
88
2931 1/4 G1/4 16,2 6 16,5 27 15
10
3200
86
2931 3/8 G3/8 20 7 23 35,5 19
10
4560
81
2931 1/2 G1/2 24,5 8 28 42 23
10
6800
87
2931 3/4 G3/4 32 9 37 54 30
10
9600
84
2931 1 G1 38,5 11 47 67 36
10
10800
86
Silenciadores Serie 2938
DIMENSIONES
Mod.
A D H L Max Presión de trabajo Caudal Nl/min Ruido db (A)
2938 M5 M5 6,5 4,1 23
10
546
67
2938 1/8 G1/8 12,5 5,7 34
10
1441
75
2938 1/4 G1/4 15,5 7 42,5
10
2752
79
2938 3/8 G3/8 18,5 11,5 67,5
10
4735
73
2938 1/2 G1/2 23,5 11 77
10
8534
86
Temperatura de trabajo:
- 40 / + 80 °C
Silenciadores Serie 2939
DIMENSIONES
Mod.
Ø
A D H L Max Presión de trabajo Caudal Nl/min Ruido db (A)
2939 4 4 7 16 32
10
335
80
2939 6 6 12,5 20,5 45
10
632
79
*
2939 8 8 13,5 21,5 43,5
10
1229
89
*
2939 10 10 15,5 26,5 57,5
10
2650
87
*
* pueder ser utilizado en las islas
de válvulas Serie F (ver sección
2/3.16).
1...,685,686,687,688,689,690,691,692,693,694 696,697,698,699,700,701,702,703,704,705,...1056