Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Interruptor electrónico vacío/presión Serie SWC
CATÁLOGO
2
672
/8.25.03
2
>
Versión 8.5
CONTROL >
CONTROL
Mod.
SWC-V00-P
SWC-P10-P
Fluido
Gases no agresivos, aire seco, sin lubricación.
Gases no agresivos, aire seco, sin lubricación.
Rango de medición
-1 ÷ 0 bar
0 ÷ 10 bar
Máxima sobrepresión [bar]
5
16
Precisión
± 1% rango de medición
± 1% rango de medición
Histéresis
Ajustable: de 0 a 100 % del valor de ajuste
o modo de comparación
Ajustable: de 0 a 100 % del valor de ajuste
o modo de comparación
Señal de salida
2 digital
2 digital
Corriente máx en salida [mA]
180
180
Indicación
2 x LED
2 x LED
Resolución de visualización
0,01 bar, 5 mmHg, 0,2 inHg, 1 kPa
0,01 bar, 5 mmHg, 0,2 inHg, 1 kPa
Unidad de visualización
bar, mmHg, inHg, kPa
bar, mmHg, inHg, kPa
Indicación valor de la medida
LED 3-digit 7-segmentos
LED 3-digit 7-segmentos
Conexión eléctrica
Conector M8 4 Polos
Conector M8 4 Polos
Conexión neumática
G1/8 hembra
G1/8 hembra
Tensión
10.8 - 30 V DC
10.8 - 30 V DC
Corriente absorbida [mA]
< 55
< 55
Protección IP
IP 40/65 (con tubo flexible)
IP 40/65 (con tubo flexible)
Efecto de temperatura
± 3% rango de medición de 0 a 50°C
± 3% rango de medición de 0 a 50°C
Temperatura de trabajo
0°C ÷ 50 °C
0°C ÷ 50 °C
Peso [g]
35
35
DATOS TÉCNICOS
1...,676,677,678,679,680,681,682,683,684,685 687,688,689,690,691,692,693,694,695,696,...1056