Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
2
Reguladores digitales Serie ER 100
CONTROL >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
685
/15.05.03
2
CONTROL
Modelo
ER104-9 0/1/2 X
Tipo Analógico
ER104-9P X
Tipo paralelo
Fluido
Aire filtrado en acuerdo ISO 132
Aire filtrado en acuerdo ISO 132
Presión max. de trabajo
10 bar
10 bar
Presión min. de trabajo
Presión de salida seleccionada
mas presión max de salida x 0,2
Presión de salida seleccionada
mas presión max de salida x 0,2
Campo de regulación de la presión de salida
0,5 ÷ 9 bar
0,5 ÷ 9 bar
Clase de protección
IP 40
IP 40
Tensión de alimentación
DC24V ± 10%
( alimentación estabilizada
con ripple de 1% o menos )
DC24V ± 10%
( alimentación estabilizada
con ripple de 1% o menos )
Corriente absorbida
0.15 A o menos
( 0.6 A o menos )
0.15 A o menos
(0.6 A o menos )
Señal de salida
( impedencia )
0 ÷ 10 VDC ( 6.7kΩ )
0 ÷ 5 VDC ( 10kΩ )
4 ÷ 20 mADC (250 Ω )
10bit
Entrada preestablecida
8 puntos
N/A
Señal de salida
Nota 1
Salida analógica 1-5 VDC (impedancia 500 kΩ )
Salida digital NPN o PNP, 30 V o menos, 50 mA ,
caída de tensión 2.4 V , conveniente por PLC y Relè.
Salida analógica 1-5 VDC (impedancia 500 kΩ )
Salida digital NPN o PNP, 30 V o menos, 50 mA ,
caída de tensión 2.4 V , conveniente por PLC y Relè.
Señal de error
NPN o PNP
colector abierto, 30 V , 50 mA
caída de tensión 2.4 V
conveniente para PLC y Relè.
NPN o PNP
colector abierto, 30 V , 50 mA
caída de tensión 2.4 V
conveniente para PLC y Relè.
Formulación presión de salida con entrada de memoria dir.
0,05 ÷ 9 bar
resolución mínima 0,01 bar
error máximo 0,02 bar
0,05 ÷ 9 bar
resolución mínima 0,01 bar
error máximo 0,02 bar
Histéresis
Nota 2
0.5% F.S. o menos
0.5% F.S. o menos
Linealidad
Nota 2
±0.3% F.S. o menos
±0.3% F.S. o menos
Resolución
Nota 2
0.2% F.S. o menos
0.2% F.S. o menos
Capacidad de repetición
Nota 2
0.3% F.S. o menos
0.3% F.S. o menos
Características de temperatura:
Variación del punto de cero
0.15% F.S./°C o menos
0.15% F.S./°C o menos
Características de temperatura:
Variación del valor máximo
0.07% F.S./°C o menos
0.07% F.S./°C o menos
Caudal máxima ( ANR )
Nota 3
400l/min (ver diagrama )
400l/min (ver diagrama )
Tiempo de respuesta:
Sin cargo
Nota 4
0.2 sec.
0. 2sec.
Tiempo de respuesta:
con cargo 1000 cm3
Nota 4
0.8 sec.
0.8 sec.
Protección contra las vibraciones mecánicas
98 m/s² o menos
98 m/s² o menos
Temperatura de trabajo atmósfera
5°C ÷ 50 °C
5°C ÷ 50 °C
Temperatura de trabajo fluido
5°C ÷ 50 °C
5°C ÷ 50 °C
Conexiones
ENTRADA / SALIDA
G1/4
G1/4
Montaje
Libre
Libre
Peso
250g
250g
Nota 1:
Seleccionar salida analógica o salida digital.
Nota 2:
Válido para la presión del control
a partir del 10 hasta el 90% con tensión
24V DC y presión de trabajo hasta la
presión máxima de control + 1 bar.
Los valores son válidos si el circuito
conectado en salida es cerrado.
Para los usos como soplar la presión
puede variar.
Nota 3:
Válido cuando la presión de trabajo
y la presión de control están al máximo.
Nota 4:
Válido cuando la presión de trabajo está al máximo
y las fases son:
50% F.S. -> 100%F.S.
50% F.S. -> 60% F.S.
50% F.S. -> 40% F.S.
CARACTERÍSTICAS GENERALES ER104 - 9xxx
1...,689,690,691,692,693,694,695,696,697,698 700,701,702,703,704,705,706,707,708,709,...1056