Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
3
Reguladores de presión Serie MX
TRATAMIENTO >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
743
/1.20.04
3
TRATAMIENTO
Reguladores de presión Serie MX - dimensiones
Mod.
A B (bar)
C D E
F
G H I
M N P Q R S
T
U Peso (Kg)
MX2-3/8-R004 G3/8 0 ÷ 12 70 45 Ø 4 M47x1,5 70 74,5 68 45 166 78 5 88 50,5 37,5 0 ÷ 13
0.6
MX2-1/2-R004 G1/2 0 ÷ 12 70 45 Ø 4 M47x1,5 70 74,5 68 45 166 78 5 88 50,5 37,5 0 ÷ 13
0.6
MX2-3/4-R004 G3/4 0 ÷ 12 70 45 Ø 4 M47x1,5 70 74,5 68 45 166 78 5 88 50,5 37,5 0 ÷ 13
0.6
MX3-3/4-R004 G3/4 0 ÷ 12 89,5 54 Ø 4 M57x1,5 75 81 76 45 206 104 5 102 57,5 44,5 0 ÷ 20
1
MX3-1-R004 G1 0 ÷ 12 89,5 54 Ø 4 M57x1,5 75 81 76 45 206 104 5 102 57,5 44,5 0 ÷ 20
1
PR05 = regulador sin relieving
con manómetro
PR06 = regulador con relieving y manómetro
PR01 = regulador
sin relieving
PR02 = regulador
con relieving
Novedad
1...,747,748,749,750,751,752,753,754,755,756 758,759,760,761,762,763,764,765,766,767,...1056