Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
3
Lubricadores Serie MX
TRATAMIENTO >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
745
/1.25.01
3
TRATAMIENTO
Lubricadores
Serie MX
Conexiones MX2: G3/8, G1/2, G3/4 - Conexiones MX3: G3/4, G1
Modular
Vaso con cobertura de tecnopolímero y montaje tipo bayoneta
MX es la nueva serie de componentes de tratamiento de aire realizada por Camozzi,
caracterizada por un moderno, linear y compacto diseño, ofreciendo alto servicio. La
perfecta integración entre las aleaciones de metal y tecnopolímero han permitido la
realización de un producto fiable, ligero y fuerte al mismo tiempo. Además gracias a un
nuevo concepto de modularidad, el montaje de componentes se ha vuelto más fácil.
La serie MX ha sido realizada para ofrecer
soluciones multi-sector que garantizan
el ahorro en términos de tiempo de
instalación, espacio y costos. En la
website
(ver Configuradores) está disponible un
configurador que permite al cliente elegir
la solución más apropiada para cada
aplicación, seleccionando componentes
individuales o por configuración de
ensamble de FRLs.
»
»
Tornillo de regulación
»
»
Capacidad de rellenado
de aceite con el sistema
bajo presión
»
»
Caudal alto
»
»
Control nivel de aceite
a través de visores
»
»
Mecanismo de bloqueo vaso
reduce riesgos de accidentes
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Construcción
modular, compacto
Materiales
ver TABLA DE MATERIALES (pág. 3/1.25.02)
Conexiones
MX2: G3/8 - G1/2 - G3/4
MX3: G3/4 - G1
Capacidad de aceite
MX2: 118 cc
MX3: 170 cc
Rellenado de aceite
aún durante el uso
Montaje
vertical en línea
montaje en pared (por medio de sujetadores)
Temperatura de operación
-5°C ÷ 50°C hasta 16 bar (con punto de rocío del fluido por debajo de 2°C al min. Temperatura de trabajo)
50°C ÷ 60°C hasta 10 bar (con punto de rocío del fluido por debajo de 2°C al min. Temperatura de trabajo)
Aceite para lubricación
de 3°E ÷ 10°E (pregunte a nuestros técnicos)
Presión de operación
0 ÷ 16 bar
Min. consumo de aire para lubricación a 1 bar 50 Nl/min
Min. consume de aire para lubricación a 6 bar 95 Nl/min
Caudal nominal
ver DIAGRÁMAS DE CAUDAL (pág 3/1.25.03)
Novedad
1...,749,750,751,752,753,754,755,756,757,758 760,761,762,763,764,765,766,767,768,769,...1056