Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Filtros-reguladores Serie MX
CATÁLOGO
3
748
/1.30.01
3
>
Versión 8.5
TRATAMIENTO >
TRATAMIENTO
Filtros-reguladores
Serie MX
Conexiones MX2: G3/8, G1/2, G3/4 - Conexiones MX3: G3/4, G1
Modular
Vaso con cubierta de teconopolimero y montaje tipo bayoneta
Los filtros-reguladores Serie MX están formados por filtro y reductor de presión en una
unidad. Están por lo tanto compactos y adecuados para funciones de pre filtración.
Disponiblen con o sin descarga (relieving), están equipados con una válvula de
diafragma para regulación directa de presión y con una descarga de condensación
integrada, manual o automática. Además, están equipados con un manómetro
encajonado.
La serie MX ha sido realizada para ofrecer
soluciones multi-sector que garantizan
el ahorro en términos de tiempo de
instalación, espacio y costos. En la
website
(ver Configuradores) está disponible un
configurador que permite al cliente elegir
la solución más apropiada para cada
aplicación, seleccionando componentes
individuales o por configuración de
ensamble de FRLs.
»
»
Filtración entre 25 μm o 5 μm
»
»
Versiones disponibles: con
manómetro encajonado o
con puertos para manómetro
»
»
Mando con bloqueo al cierre
»
»
Sistema anti-manipulación
(regulador con llave)
»
»
Mecanismo de bloqueo vaso
reduce riesgos de accidentes
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Construcción
modular, compacto con elementro filtrante en HDPE
Materiales
ver TABLA DE MATERIALES (pág. 3/1.30.02)
Conexiones
MX2: G3/8 - G1/2 - G3/4
MX3: G3/4 - G1
Capacidad de condensación MX2: 55 cc
MX3: 85 cc
Montaje
vertical en línea
montaje a pared (a través de sujetadores)
montaje en panel
Temperatura de operación
-5°C ÷ 50°C hasta 16 bar (con punto de rocío por debajo de 2°C al min. Temperatura de trabajo)
50°C ÷ 60°C hasta 10 bar (con punto de rocío por debajo de 2°C al min. Temperatura de trabajo)
Porosidad del elemento filtrante 25 μm (estándar)
5 μm
Descarga de condensación MX2: semi-automática manual (estándar), automática, despresurización, protegida, sin descarga (con puerto G1/8)
MX3: semi-automática manual (estándar), automática, sin descarga (con puerto G1/8)
Presión de operación
0,3 ÷ 16 bar (con descarga automática 1,5 ÷ 12)
Caudal nominal
ver DIAGRAMAS DE CAUDAL (pág. 3/1.30.03)
Fluido
aire comprimido
Manómetro
versión con manómetro encajado(estándar)
versión con puerto G1/4 para manómetro (sólo MX3)
versión con puerto G1/8 para manómetro (sólo MX2)
Novedad
1...,752,753,754,755,756,757,758,759,760,761 763,764,765,766,767,768,769,770,771,772,...1056