Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
3
Lubricadores Serie MX
TRATAMIENTO >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
747
/1.25.03
3
TRATAMIENTO
Diagrama de caudal para MX2
ΔP = Variación de presión
Q = Caudal
Diagrama de caudal para MX3
ΔP = Variación de presión
Q = Caudal
DIAGRAMAS DE CAUDAL
Lubricadores Serie MX - dimensiones
Mod.
A
C
D
G
I
M
N
O
P
R
S
T
Peso (Kg)
MX2-3/8-L00 G3/8
70
18,5
55,5
68
84,5
210
104,5
20,5
85
152
37,5
0.5
MX2-1/2-L00 G1/2
70
18,5
55,5
68
84,5
210
104,5
20,5
85
152
37,5
0.5
MX2-3/4-L00 G3/4
70
18,5
55,5
68
84,5
210
104,5
20,5
85
152
37,5
0.5
MX3-3/4-L00 G3/4
89,5
18,5
61,5
76
100
243
123
21
99
178
44,5
0.8
MX3-1-L00
G1
89,5
18,5
61,5
76
100
243
123
21
99
178
44,5
0.8
1...,751,752,753,754,755,756,757,758,759,760 762,763,764,765,766,767,768,769,770,771,...1056