Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
3
Reguladores Manifold Serie MC
TRATAMIENTO >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
809
/2.50.02
3
TRATAMIENTO
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
MC
SERIE:
1
TAMAÑO:
1 = G1/4
04
CONEXIONES:
04 = G1/4
M
REGULADOR MANIFOLD
0
PRESIÓN DE TRABAJO:
0 = 0,5 ÷ 10 (estándar)
1 = 0 ÷ 4
2 = 0,5 ÷ 2
7 = 0,5 ÷ 7
0
TIPO DE CONSTRUCCIÓN:
0 = relieving (estándar)
1 = sin Relieving
5 = relieving a fuga controlada
MC 1
04
-
M
0
0
6512
DIAGRAMA DE CAUDAL
Diagrama de caudal para modelo: MC104-M00
Pa = Presión de entrada
Pr = Presión regulada
Qn = Caudal