Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
3
Microreguladores Serie M
TRATAMIENTO >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
815
/3.05.01
3
TRATAMIENTO
Microreguladores de presión
Serie M
Conexiones: G1/8 y G1/4
Los reguladores de presión de la Serie
M se suministran con conexiones de
G1/8 y de G1/4.
El tipo constructivo es de membrana
con Alivio permitiendo de esta manera
efectuar regulaciones en disminución.
Los Microreguladores están disponibles
con diferentes tipos de regulación:
sin - alivio, sensitivos auto aliviados (a
través de una mínima pérdida de aire), y
VS (con válvula de escape rápido).
La versión VS es utilizada cuando el
regulador debe ser usado entre una
válvula y un cilindro, o capacidad, sin
ningún tipo de influencia negativa en el
escape de aire.
»
»
Bajo pedido están
disponibles versiones con
reguladores calibrados
o bloqueados
»
»
Bajo pedido están
disponibles versiones con
diafragmas y juntas de
materiales certificados
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tipo constructivo
sistema a membrana
Materiales
cuerpo en latón, resorte de acero inoxidable, O-ring en NBR
Conexiones roscadas
G1/8 - G1/4
Peso
Kg 0,235
Conexiones manómetro
G1/8
Tipo de montaje
en línea o a pared (en cualquier posición)
Temperatura de trabajo
-5°C ÷ 50°C (con el punto de rocío inferior a 2°C como mín temperatura de trabajo)
Presión de entrada
0 ÷ 16 bar
Presión de salida
0,5 ÷ 10 bar
Caudal nominal
ver diagrama
Descarga sobrepresión (Relieving) estándar
1...,819,820,821,822,823,824,825,826,827,828 830,831,832,833,834,835,836,837,838,839,...1056