Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Reguladores de presión miniatura Serie CLR
CATÁLOGO
3
814
/3.03.03
3
>
Versión 8.5
TRATAMIENTO >
TRATAMIENTO
Reguladores de presión en miniatura Serie CLR con banjo
Mod.
A B G H L
M N O S W SW SW1 SW2 Z
CLR 1/8-4 G1/8 4 11,6 5 52 M11x1 21 0÷6,5 7,75 14 14 7 14 59
CLR 1/8-6 G1/8 6 11,6 5 52 M11x1 21 0÷6,5 7,75 14 14 7 14 59
CLR 1/8-8 G1/8 8 13,9 5 52 M11x1 22,5 0÷6,5 7,75 14 14 7 14 59
CLR 1/4-6 G1/4 6 13,9 6 59,5 M12x1 24,5 0÷8 9,25 18,6 17 7 17 68
CLR 1/4-8 G1/4 8 13,9 6 59,5 M12x1 24,5 0÷8 9,25 18,6 17 7 17 68
PR03 = Regulador con relieving
y válvula de derivación
PR04 = Regulador sin
relieving con válvula
de derivación
Reguladores de presión en miniatura Serie CLR sin banjo
DIMENSIONES
Mod.
A B C D min G h min H MAX L M O S W SW SW1 SW2 Z
CLR 1/8 G1/8 11 15.5 6 1 5.5 10 52 M11x1 0÷6.5 20.5 15.2 14 7 14 59
CLR 1/4 G1/4 15.65 18.5 7 1.25 7 12 59.5 M12x1 0÷8 24.5 18.5 17 7 17 68
PR03 = Regulador con relieving
y válvula de derivación
PR04 = Regulador sin
relieving con válvula
de derivación
Novedad
1...,818,819,820,821,822,823,824,825,826,827 829,830,831,832,833,834,835,836,837,838,...1056