Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Microreguladores Serie M
CATÁLOGO
3
816
/3.05.02
3
>
Versión 8.5
TRATAMIENTO >
TRATAMIENTO
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
M
SERIE
0
TAMAÑO
04
CONEXIONES:
08 = G1/8
04 = G1/4
R
REGULADOR
0
PRESIÓN DE TRABAJO:
0 = 0,5 ÷ 10 bar ( estándar)
1 = 0 ÷ 4 bar
2 = 0 ÷ 2 bar
7 = 0,5 ÷ 7 bar
0
TIPO DE CONSTRUCCIÓN:
0 = Relieving
1 = sin Relieving
5 = Relieving de fuga controlada
TIPO DE REGULACIÓN:
= sin descarga anterior ( estándar)
VS = con descarga anterior
M 0
04
-
R
0
0
6512
DIAGRAMA DE CAUDAL
Diagrama de caudal para modelo: M004-R00
Pa = Presión de entrada
Pr = Presión regulada
Qn = Caudal
Diagrama de caudal para modelo: M008-R00
Pa = Presión de entrada
Pr = Presión regulada
Qn = Caudal
1...,820,821,822,823,824,825,826,827,828,829 831,832,833,834,835,836,837,838,839,840,...1056