Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Microreguladores Serie T
CATÁLOGO
3
818
/3.10.01
3
>
Versión 8.5
TRATAMIENTO >
TRATAMIENTO
Microreguladores de presión
Serie T
Conexiones: G1/8 y G1/4
Los microreguladores de presión Serie
T están disponibles con conexiones de
latón G1/8 y G1/4.
Un pistón de escape ha sido
incorporado en el diseño para permitir
reducir ajustes.
Versiones sin escape también están
disponibles.
Todos los modelos están equipados con
válvula de descarga rápida, util cuando
se quiere poner el regulador entre la
válvula y el cilindro, sin afectar a la
descarga.
»
»
Peso extremadamente ligero
»
»
Compacto
»
»
Montaje en línea o en panel
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tipo constructivo
pistón
Materiales
cuerpo y pistón en tecnopolímero, resorte en acero inoxidable, insertos en latón, O-ring y cabezal en NBR
Conexiones roscadas
G1/8 - G1/4
Peso
95 g
Conexiones manómetro
G1/8
Tipo de montaje
en línea o en panel (en cualquier posición)
Temperatura de trabajo
-5°C ÷ 50°C (con punto de rocío por debajo de 2°C como mín. temperatura de trabajo)
Presión de entrada
0 ÷ 12 bar
Presión de salida
0.5 ÷ 10 bar
Caudal nominal
ver diagrama
Descarga sobrepres. (Relieving) estándar
Tipo de fluido
aire y agua. Versiones especiales para otros tipos de gas están disponibles sobre pedido.
1...,822,823,824,825,826,827,828,829,830,831 833,834,835,836,837,838,839,840,841,842,...1056