Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Eyectores Serie VEB
CATÁLOGO
5
958
/2.05.01
5
>
Versión 8.5
VACÍO >
VACÍO
Eyectores Básicos
Serie VEB
Eyectores básicos con partes fijas, basado en el Principio de Venturi.
Versión “L” para piezas porosas.
Versión “H” para un alto valor de vacío.
La Serie de eyectores básica VEB es
de tipo universal, convenientes para la
mayoría de los usos industriales.
Están disponibles en dos versiones:
Versión “L” para piezas de trabajo
porosas. Versión “H” para valores altos
de vacío (85%)
Aplicaciones
- Industria de la robótica en la mayoría
de los sectores.
- Industria maderera.
- Industria del empaque.
- Industria alimentaria.
»
»
Partes fijas para larga vida
y bajo mantenimiento.
»
»
Peso reducido.
»
»
Rápida generación de vacío.
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Descripción - cuerpo en aluminio anodizado
- inyectores internos en cobre
- silenciador en tecnopolímero
1...,962,963,964,965,966,967,968,969,970,971 973,974,975,976,977,978,979,980,981,982,...1056