Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Ventosas planas Serie VTOF
CATÁLOGO
5
950
/1.10.03
5
>
Versión 8.5
VACÍO >
VACÍO
Ventosa VTOF
Cuerda macho
* = N ventosa en NBR - S ventosa en silicona, indique la letra requerida.
DIMENSIONES
Ventosa completa
B
dn
G1
H
L
LG1
SW1
Z
Ventosa
Niple
VTOF-0070-035*-M3M 3,5
1
M3M
8
7
3
5
08
VTOF-0070-035*
NPV-A-M3-M
VTOF-0150-050*-M5M 5
2
M5M
17
15
5
8
07
VTOF-0150-050*
NPV-C-M5-M
VTOF-0180-060*-M5M 6
2
M5M
17
18
5
8
08
VTOF-0180-060*
NPV-C-M5-M
VTOF-0300-100*-1/8M 10
3,5
G1/4 M
17
30
8
14
1,5
VTOF-0300-100*
NPV-P-1/8-M
VTOF-0450-150*-1/4M 15
3,5
G1/4 M
26
45
10
17
2
VTOF-0450-150*
NPV-Q-1/4-M
VTOF-0600-200*-1/4M 20
3,5
G1/4 M
26
60
10
17
2,5
VTOF-0600-200*
NPV-Q-1/4-M
Tolerancia en dimensiones
para partes de elastómero
de acuerdo con M3 - DIN
7715
Ventosas VTOF
Cuerda macho
* = N ventosa en NBR - S ventosa en silicona, indique la letra requerida al colocar un pedido.
DIMENSIONES
Ventosa completa
B
dm
G1
H
L
LG1
SW1
Z
Ventosa
Niple
VTOF-0150-050*-M5F 5
2
M5 F
22
15
5,5
8
0,7
VTOF-0150-050*
NPV-C-M5-F
VTOF-0180-060*-M5F 6
2
M5 F
22
18
5,5
8
0,8
VTOF-0180-060*
NPV-C-M5-F
VTOF-0300-100*-1/8F 10
3,5
G1/8 F
25
30
9
14
1,5
VTOF-0300-100*
NPV-P-1/8-F
VTOF-0450-150*-1/4F 15
3,5
G1/4 F
36
45
12
17
2
VTOF-0450-150*
NPV-Q-1/4-F
VTOF-0600-200*-1/4F 20
3,5
G1/4 F
36
60
12
17
2,5
VTOF-0600-200*
NPV-Q-1/4-F
Tolerancia en dimensiones
para partes de elastómero
de acuerdo con M3 - DIN
7715