Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
.
Eyectores básicos Serie VEBL
CATÁLOGO
5
964
/2.07.02
5
>
Versión 8.5
VACÍO >
VACÍO
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
VE
SERIE:
VE = Eyector de Vacío
BL
VERSIÓN:
BL = Luz Básica
10H
DIÁMETRO DE LA BOQUILLA:
05H = 0,5 mm
07H = 0,7 mm
10H = 1 mm
15H = 1,5 mm
20H = 2 mm
25H = 2,5 mm
T2
TIPO DE CONECTOR DEL LADO DEL SUMINISTRO:
T1 = pinza tubo Ø4
T2 = pinza tubo Ø6
T3 = pinza tubo Ø8
VE BL
-
10H
-
T2
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Mod.
Ø
boquilla
(mm)
Obtención de la
presión relativa
(mbar)
Flujo de
Vacío (l/
min)
Consumo
de aire (l/
min)
Presión de
operación
(bar)
Presión de
operación
optima (bar)
Temperatura
de operación
(bar)
Peso
(kg)
Nivel de ruido
al agarre
[dB(A)]
Nivel libre
de ruido
[dB(A)]
Ø interno sugerido
para manguera
[mm] hasta 2m
Max n° de
eyectores para
un soporte
VEBL-05H-T1 0,5
-840
8
13,5
3...6
4,5
0...60 0,0075
53
58
2/2
11
VEBL-07H-T1 0,7
-850
16
22
3...6
4,5
0...60 0,0075
59
65
2/2
11
VEBL-10H-T2 1
-850
38
48
3...6
4,5
0...60
0,022
59
65
4/6
7
VEBL-15H-T2 1,5
-850
71
105
3...6
4,5
0...60
0,022
65
72
4/6
7
VEBL-20H-T3 2
-850
127
197
3...6
4,5
0...60
0,050
68
77
6/8
5
VEBL-25H-T3 2,5
-850
215
311
3...6
4,5
0...60
0,050
70
78
6/8
5
DATOS TÉCNICOS
1 = Entrada de aire comprimido
2 = Generación de vacío
3 = Descarga
Fluidos utilizables: aire
comprimido, lubricado o
no, según la norma ISO
8573-1:2001 clase 7-4-4
1...,968,969,970,971,972,973,974,975,976,977 979,980,981,982,983,984,985,986,987,988,...1056