Productos para aplicaciones industriales.
Condiciones Generales de Venta disponibles en
5
Ventosas planas Serie VTOF
VACÍO >
CATÁLOGO
>
Versión 8.5
949
/1.10.02
5
VACÍO
DATOS TÉCNICOS
Modelo / Dimensiones
Fuerza de succión (N)*
Vol. Interno [cm³]
Rayo de la curva (mm) (convex)
Diámetro interno recomendado del tubo (mm)
VTOF-0070-035
1
0,019
3
2
VTOF-0150-050
3,1
0,036
5
2
VTOF-0180-060
4,5
0,058
7
2
VTOF-0300-100
12,2
0,28
10
4
VTOF-0450-150
28,2
0,98
18
6
VTOF-0600-200
50,1
2,3
25
6
EJEMPLO DE CODIFICACIÓN
VT O F -
0070-035
N -
M3
M
VT
SERIE:
VT = ventosa
O
FORMA:
O = Oval
F
VERSIÓN:
F = Plana
0070-035
DIMENSIONES:
0070-035 = 7,0 x 3,5 mm
0150-050 = 15,0 x 5,0 mm
0180-060 = 18,0 x 6,0 mm
0300-100 = 30,0 x 10,0 mm
0450-150 = 45,0 x 15,0 mm
0600-200 = 60,0 x 20,0 mm
N
MATERIALES:
N = NBR
S = Silicona
M3
TAMAÑO DE LA CUERDA:
M3 = M3
M5 = M5
1/8 = G1/8
1/4 = G1/4
M
CUERDA:
M = Macho
F = Hembra
1...,953,954,955,956,957,958,959,960,961,962 964,965,966,967,968,969,970,971,972,973,...1056