5
ВАКУУМ
КАТАЛОГ
>
Версия 8.7
ВАКУУМ >
Пружинные плунжеры Серия NPM и NPR (противоповоротные)
Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Каталог продукции представлен на сайтах
www.camozzi.ru/
www.camozzi.uaИзделия разработаны для промышленного использования
1156
5
/3.10.
Мод. NPM - NPR
РАЗМЕРЫ
Мод.
G1 G2
G3
H LG1 LG2 LG3 SW1 Z
NPM-FF-M3-05 M3F M3F M6X0,75 33,5 3,8
6
10
10
5
NPM-FF-M5-05 M5F M5F G1/8
41,2 5,5 6,2 15
14
5
NPM-FF-M5-10 M5F M5F G1/8
47,2 5,5 6,2 15
14 10
NPM-FF-M5-20 M5F M5F G1/8
59,2 5,5 6,2 15
14 20
NPR-FF-M3-05 M3F M3F M6X0,75 33,5 3,8
6
10
10
5
NPR-FF-M5-05 M5F M5F G1/8
41,2 5,5 6,2 15
14
5
NPR-FF-M5-10 M5F M5F G1/8
47,2 5,5 6,2 15
14 10
NPR-FF-M5-20 M5F M5F G1/8
59,2 5,5 6,2 15
14 20
Исполнение с внутренней / внутренней резьбами
Мод. NPM - NPR
РАЗМЕРЫ
Мод.
G1
G2
G3
H LG1 LG2 LG3 SW1 Z
NPM-FM-1/8-15 G1/8 G1/8 M M16X1
80
8 6,5 30 22 15
NPM-FM-1/8-25 G1/8 G1/8 M M16X1
93
8 6,5 30 22 25
NPM-FM-1/8-50 G1/8 G1/8 M M16X1 124
8 6,5 30 22 50
NPM-FM-1/4-25 G1/8 G1/4 M M20X1,5 95
13 8,5 40 24 25
NPM-FM-1/4-50 G1/8 G1/4 M M20X1,5 124,5 13 8,5 40 24 50
NPM-FM-1/4-75 G1/8 G1/4 M M20X1,5 154 13 8,5 40 24 75
NPR-FM-1/8-15 G1/8 G1/8 M M16X1
80
8 6,5 30 22 15
NPR-FM-1/8-50 G1/8 G1/8 M M16X1 124
8 6,5 30 22 50
NPR-FM-1/4-25 G1/8 G1/4 M M20X1,5 95
13 8,5 40 24 25
NPR-FM-1/4-75 G1/8 G1/4 M M20X1,5 154 13 8,5 40 24 75
Исполнение с внутренней / наружной резьбами
03




