5
ВАКУУМ
КАТАЛОГ
>
Версия 8.7
ВАКУУМ >
Гибкий ниппель для присосок Серия NPF
Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Каталог продукции представлен на сайтах
www.camozzi.ru/
www.camozzi.uaИзделия разработаны для промышленного использования
1152
5
/3.05.
Гибкий ниппель для присосок
Серия NPF
Присоединение G1/4
Гибкий ниппель для присосок
Серии NPF обеспечивают более
качественное взаимодействие между
присоской и изделием благодаря
возможности изгиба во всех
направлениях (до 12°).
Применение:
Обычно используются с большими
плоскими присосками для работы
с большими изделиями, такими как
металлические и деревянные листы,
которые наклонены, прогибаются или
имеют неправильную форму.
Могут использоваться с пружинными
плунжерами.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
»
»
Изгибается во всех
направлениях до 12° для
ориентации присоски
перпендикулярно
поверхности
»
»
Низкое расположение
точки изгиба уменьшает
износ присоски
»
»
Шарнирный металлический
ниппель, покрытый резиной,
может выдерживать
большие нагрузки
»
»
Резиновое покрытие
обеспечивает хорошую
герметизацию и
автоматический возврат в
нейтральное положение
Описание гибкий ниппель для монтажа присосок
Материалы - стальной корпус
- вулканизированная резина
01