5
ВАКУУМ
КАТАЛОГ
>
Версия 8.7
ВАКУУМ >
Пружинные плунжеры Серия NPM и NPR (противоповоротные)
Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления
Каталог продукции представлен на сайтах
www.camozzi.ru/
www.camozzi.uaИзделия разработаны для промышленного использования
1154
5
/3.10.
Пружинные плунжеры Серия NPM и
NPR (противоповоротные)
Пружинные плунжеры используются в случаях, когда
необходимо компенсировать изменяющуюся высоту деталей.
Присоединение M3, M5, G1/8, G1/4, ход плунжера от 5 до 75 мм
Пружинные плунжеры используются
в случаях, когда необходимо
компенсировать изменяющуюся
высоту деталей. Пружина также
обеспечивает мягкий прижим
присоски к детали, исключая
дальнейший контроль в полностью
автоматизированных системах,
что особенно важно при работе с
хрупкими деталями.
Применение:
- Захват изделий с разной высотой
(например, изогнутые металлические
листы);
- Захват очень хрупких изделий
(например, стеклянные листы) или
изделия с нежесткой поверхностью.
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
»
»
Пружинные плунжеры
оказывают малое
давление на поверхность
захватываемого изделия,
что обеспечивает мягкий
контакт присоски с
поверхностью нежестких
изделий и компенсацию
разной высоты изделия
»
»
Широкий диапазон
диаметров и ходов
»
»
Разработаны
противоповоротные
плунжеры (обычно
используются с
овальными присосками)
Описание
пружинный плунжер, состоящий из высокопрочного стального штока, направляющей втулки, пружины и резьбового фитинга
(внутренняя резьба для присосок с размерами до М5, другие резьбы наружные)
01