Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1166 / 1228 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1166 / 1228 Next Page
Page Background

ВАКУУМ

5

КАТАЛОГ

>

Версия 8.7

ВАКУУМ >

Компактные вакуумные эжекторы Серия VEM

Компания Camozzi Spa оставляет за собой право изменять модели и размеры без уведомления

Каталог продукции представлен на сайтах

www.camozzi.ru

/

www.camozzi.ua

Изделия разработаны для промышленного использования

5

/2.20.

1151

Компактные вакуумные эжекторы Серия VEM

Мод.

VEM-05C2-VE

VEM-05A2-VE

VEM-07C2-VE

VEM-07A2-VE

VEM-10C2-VE

VEM-10A2-VE

Разъем Мод. 121-8...

Кабель с 4-х контактным разъемом М8

Неэкранированный кабель с оболочкой из

полиуретана.

Класс защиты IP65

Мод.

Вид подключения

Длина кабеля

CS-DF04EG-E200

прямой

2 м

CS-DF04EG-E500

прямой

5 м

CS-DR04EG-E200

угловой, 90°

2 м

CS-DR04EG-E500

угловой, 90°

5 м

Мод.

Описание

Цвет

L = Длина кабеля

Фиксация кабеля

121-803

изолированный кабель

черный

300 мм

опрессовка

121-806

изолированный кабель

черный

600 мм

опрессовка

121-810

изолированный кабель

черный

1000 мм

опрессовка

121-830

изолированный кабель

черный

3000 мм

опрессовка

04