Modell- und Maßänderungen vorbehalten.
Unsere AGBs finden Sie auf
www.camozzi.de.
Balgsauggreifer (rund) Serie VTCN (2,5 Falten)
KATALOG
5
/1.20.02
5
>
Version 8.8
VAKUUM >
VAKUUM
Mod./Durchmesser
Saugkraft (N)
Abreisskraft (N)
Int. Volumen (cm³)
Min. Werkstückradius (mm) konvex
Empfohlener Schlauchdurchmesser (mm)
VTCN-050
0,1
0,8
0,033
2
2
VTCN-070
0,1
0,9
0,043
3
4
VTCN-090
0,7
2,3
0,15
5
4
VTCN-120
0,9
3,5
0,6
6
4
VTCN-140
1,2
5,7
0,975
7
4
VTCN-180
2,3
8,5
1,35
9
4
VTCN-200
3,8
12,1
2
10
4
VTCN-250
4,5
19
5,4
12
4
VTCN-320
12
36,9
10
17
6
VTCN-420
13,6
44
19,5
24
6
VTCN-520
27
96
62
35
6
TECHNISCHE KENNGRÖSSEN
MODELLBEZEICHNUNG
VT
SERIE
C
FORM
C = rund
N
FUNKTION
N = 2,5 Falten
050
DURCHMESSER
050 = 5,0 mm
070 = 7,0 mm
090 = 9,0 mm
120 = 12,0 mm
140 = 14,0 mm
180 = 18,0 mm
200 = 20,0 mm
250 = 25,0 mm
320 = 32,0 mm
420 = 42,0 mm
520 = 52,0 mm
N
WERKSTOFFE
N = NBR
S = Silikon
M5
GEWINDEGRÖSSE
M5 = M5
1/8 = G1/8”
1/4 = G1/4”
M
GEWINDE
M = Aussengewinde
F = Innengewinde
VT C N -
050
N -
M5
M




