Modell- und Maßänderungen vorbehalten.
Unsere AGBs finden Sie auf
www.camozzi.de.
5
Balgsauggreifer (rund) Serie VTCL (1,5 Falten)
VAKUUM >
KATALOG
>
Version 8.8
/1.15.02
5
VAKUUM
TECHNISCHE KENNGRÖSSEN
Mod./Durchmesser
Saugkraft (N)
Abreisskraft (N)
Int. Volumen (cm³)
Min. Werkstückradius (mm)
Empfohlener Schlauchdurchmesser innen (mm)
VTCL-110
0,95
3,8
0,225
5
4
VTCL-140
1,2
5
0,42
6
4
VTCL-160
2,3
6,7
0,75
7
4
VTCL-200
4,7
10,7
1,15
9
4
VTCL-250
7,3
17,3
3,15
11
4
VTCL-330
13,6
39,6
4,75
15
6
VTCL-430
22,8
64,5
9,25
30
6
VTCL-530
51,3
95
26,25
40
6
MODELLBEZEICHNUNG
VT C L
-
110
N -
M5
M
VT
SERIE
C
FORM
C = rund
L
AUSFÜHRUNG
L = Balg, 1,5 Falten
110
DURCHMESSER
110 = 11,0 mm
140 = 14,0 mm
160 = 16,0 mm
200 = 20,0 mm
250 = 25,0 mm
330 = 33,0 mm
430 = 43,0 mm
530 = 53,0 mm
N
WERKSTOFFE
N = NBR
S = Silikon
M5
GEWINDEGRÖSSE
M5 = M5
1/8 = G1/8”
1/4 = G1/4”
M
GEWINDE
M = Aussengewinde
F = Innengewinde




