

Modell- und Maßänderungen vorbehalten.
Unsere AGBs finden Sie auf
www.camozzi.de.
Kompaktejektoren Serie VEC
KATALOG
5
/2.15.07
5
>
Version 8.8
VAKUUM >
VAKUUM
Stecker Mod. 121-8...für Mod. VEC-10 und VEC-15
PRODUKTÜBERSICHT
Mod.
Beschreibung
Farbe
L = Kabellänge (mm)
Kabelfixierung
121-803 2-poliger Stecker
schwarz
300
gekrimpt
121-806 2-poliger Stecker
schwarz
600
gekrimpt
121-810 2-poliger Stecker
schwarz
1000
gekrimpt
121-830 2-poliger Stecker
schwarz
3000
gekrimpt
Gerätesteckdose Mod. 126-...DIN 43650, Fahnenabstand 8 mm
Für Mod. VEC-20 und VEC-25
PRODUKTÜBERSICHT
Mod.
Beschreibung Farbe Betriebsspannung Kabellänge
[L]
Kabel-
fixierung
Anzugsdrehmoment
126-550-1 Anschlusskabel,
ohne Elektronik
schwarz
-
1000 mm -
0.3 Nm
126-800 Stecker, ohne
Elektronik
schwarz
-
-
PG7
0.3 Nm
126-701 Stecker, Varistor,
LED
transparent
24 V AC/DC
-
PG7
0.3 Nm
1 = Stecker 90° verstellbar
Stecker M8, 4-polig
Schutzklasse: IP 65
Werkstoff Kabel: PU ungeschirmt
PRODUKTÜBERSICHT
Mod.
Anschlussart
Kabellänge (m)
CS-DF04EG-E200
direkt
2
CS-DF04EG-E500
direkt
5
CS-DR04EG-E200
90°
2
CS-DR04EG-E500
90°
5