Modell- und Maßänderungen vorbehalten.
Unsere AGBs finden Sie auf
www.camozzi.de.
5
Federstössel Serie NPM und NPR (nicht drehbar)
VAKUUM >
KATALOG
>
Version 8.8
/3.10.01
5
VAKUUM
Federstössel
Serie NPM - NPR (nicht drehbar)
Die Federstössel finden im Fall von
grösseren Höhenunterschieden Verwendung.
Gewindegrösse M3, M5, G1/8”, G1/4”, Stösselhub von 5 bis 75 mm.
Die Feder ergibt ein weiches
Aufsetzen des Sauggreifers auf
empfindliche Werkstücke
ohne zusätzliche komplexe
Kontrollmechanismen.
Anwendungshinweise:
- Bewegen von Werkstücken mit unter-
schiedlichen Höhen (beispielsweise
gebogene Bleche)
- Bewegen von sehr empfindlichen
Teilen (beispielsweise Glasplatten),
oder Teilen mit empfindlichen
Oberflächen
»
»
Sanftes Aufsetzen auf
empfindliche Werkstücke,
guter Ausgleich von
Höhendifferenzen
»
»
Grosses Programm an
Anschlussgewinden
und Hubhöhen
»
»
Optional in
verdrehgesicherter
Ausführung (hauptsächlich
für ovale Sauggreifer
einsetzbar)
ALLGEMEINE KENNGRÖSSEN
Beschreibung - Federstössel mit hochfester Stösselstange aus Stahl, Führungshülse und Dämpfungsfeder