Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1224 / 1278 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1224 / 1278 Next Page
Page Background

Modell- und Maßänderungen vorbehalten.

Unsere AGBs finden Sie auf

www.camozzi.de

.

Kompaktejektoren Serie VEM

KATALOG

5

/2.20.02

5

>

Version 8.8

VAKUUM >

VAKUUM

MODELLBEZEICHNUNG

VE

SERIE

M

BAUART

C = kompakt

10

DÜSENDURCHMESSER (mm)

05 = 0,5 mm

07 = 0,7 mm

10 = 1,0 mm

C

VENTILFUNKTION

C = NC (Ejektor stromlos, Saugen AUS)

A = NO (Ejektor stromlos, Saugen AN)

2

BAUART

2 = mit Abblasventil

VE

AUSFÜHRUNG

VE = ohne Luftsparautomatik, mit elektronischem Vakuumschalter

VE M -

05

C

2

-

VE

TECHNISCHE KENNGRÖSSEN

Mod.

Ø

Düsendurchmesser

(mm)

Evakuierungsgrad

%

max.

Saugvermögen

(l/min)

max.

Saugvermögen

(m³/h)

Luftverbrauch

(l/min)

Luftverbrauch

Abblasen

(m³/h)

Luftverbrauch

Abblasen (l/

min)

Schallpegel

angesaugt

[db(A)]

Schallpegel

frei [db(A)]

Betriebsdruck

(bar)

Gewicht

(kg)

Δ

Temperatur

VEM-05

0,5

85

6

0,4

13

0,8

26

62

62

4,5

0,08 0 / 45°C

VEM-07

0,7

85

12

0,7

21

1,3

26

67

70

4,5

0,08 0 / 45°C

VEM-10

1

85

23

1,4

46

2,8

26

73

76

4,5

0,08 0 / 45°C

TECHNISCHE KENNGRÖSSEN

KOMPAKTEJEKTOR 6 = Schalldämpfer

1 = Saugventil 7 = Körper in AL

2 = Abblasventil 8 = Druckluftanschluss

3 = Vakuumschalter

4 = Vakuumanschluss

5 = Filter