Modell- und Maßänderungen vorbehalten.
Unsere AGBs finden Sie auf
www.camozzi.de.
5
Gelenkige Aufnahmen Serie NPF
VAKUUM >
KATALOG
>
Version 8.8
/3.05.01
5
VAKUUM
Gelenkige Aufnahmen für Sauggreifer
Serie NPF
Mit in allen Richtungen flexiblem Gummielement, G1/4”.
Diese gelenkigen Aufnahmen der Serie
NPF gewährleisten eine bessere
Ausrichtung des Sauggreifers an das
Werkstück.
Anwendungshinweise
- geeignet für die Verwendung an
grösseren Sauggreifern zum Greifen von
grossen Werkstücken wie Metall- oder
Holzplatten, die gekrümmt sind, die
Tendenz zur Durchbiegung oder aber
eine ungleichmäßige Form haben.
Sie können darüber hinaus in
Verbindung mit Federstösseln zum
Höhenausgleich eingesetzt werden.
»
»
Allseitig gelenkige Aufnahme
ermöglicht eine bessere
Anpassung des Sauggreifers
an das Werkstück
»
»
Tiefer Schwerpunkt
des Gelenks, welcher
den Verschleiss des
Sauggreifers reduziert
»
»
Gelenkige Aufnahme aus
Stahl mit anvulkanisiertem
Gummipuffer als Gelenk
für schwere Lasten
»
»
Die Vulkanisation bewirkt
eine vakuumdichte
Ausführung und eine
automatische Rückstellung
in Ausgangsposition
ALLGEMEINE KENNGRÖSSEN
Beschreibung - Gelenkige Aufnahme
Werkstoffe - Körper Stahl
- Gelenk aus anvulkanisiertem Gummipuffer




