Modell- und Maßänderungen vorbehalten.
Unsere AGBs finden Sie auf
www.camozzi.de.
Kompaktejektoren Serie VEM
KATALOG
5
/2.20.04
5
>
Version 8.8
VAKUUM >
VAKUUM
Kompaktejektoren Serie VEM
PRODUKTÜBERSICHT
Mod.
VEM-05C2-VE
VEM-05A2-VE
VEM-07C2-VE
VEM-07A2-VE
VEM-10C2-VE
VEM-10A2-VE
Stecker Mod. 121-8...
PRODUKTÜBERSICHT
Mod.
Beschreibung
Farbe
L = Kabellänge (mm)
Kabelfixierung
121-803 2-poliger Stecker
schwarz
300
gekrimpt
121-806 2-poliger Stecker
schwarz
600
gekrimpt
121-810 2-poliger Stecker
schwarz
1000
gekrimpt
121-830 2-poliger Stecker
schwarz
3000
gekrimpt
Stecker M8, 4-polig
Schutzklasse: IP 65
Werkstoff Kabel: PU ungeschirmt
PRODUKTÜBERSICHT
Mod.
Anschlussart
Kabellänge (m)
CS-DF04EG-E200
direkt
2
CS-DF04EG-E500
direkt
5
CS-DR04EG-E200
90°
2
CS-DR04EG-E500
90°
5




