产品综合样本 release 8.5 - page 1013

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
真空元件
> NPM
NPR
系列弹簧缓冲支杆
产品综合样本
> 8.5
版本
5
/3.10.01
真空元件
5
NPM
NPR
系列弹簧缓冲支杆
弹簧缓冲支杆适用于工件高度需极大补偿的抓取场合
连接螺纹
M3, M5, G1/8, G1/4, G1/2
缓冲长度
5
75 mm
NPM
NPR
系列弹簧缓冲支杆
在真空抓取系统中,用于真空吸盘和真
空气路板之间的连接,可以对工件高度
进行极大的补偿。由于弹簧缓冲支杆内
弹簧的作用,在全自动真空系统中,无
需进行复杂的控制,就可在真空吸盘朝
工件靠近时,实现软接触,特别适用于
对压力敏感的元件。
应用:
-
搬运(抓取)被吸平面存在高度差异的
工件(如曲面金属薄板);
-
搬运对压力敏感的工件(如玻璃薄板)
或复杂表面的工件。
综合参数
»
带圆柱压缩弹簧,确保对压力
敏感元件的软接触,可极大补
偿工件高度的差异
»
多种缓冲长度可选,满足不同
的应用
»
配有防旋转类型(主要与椭圆
形扁平吸盘配套使用)
类型
由高强度钢管、导向套和圆柱形压缩弹簧组成
986
1...,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,1010,1011,1012 1014,1015,1016,1017,1018,1019,1020,1021,1022,1023,...1064
Powered by FlippingBook