产品综合样本 release 8.5 - page 233

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/7.15.01
1
气动执行元件
气动执行元件
> CGP
系列平行式爪钳
产品综合样本
> 8.5
版本
CGP
系列平行式爪钳
磁传
规格
10, 16, 20, 25, 32
CGP
系列平行式爪钳
按照其驱动气缸的缸径(即出力的大小)可分为五种不同的规
格。爪钳在具有很高耐用度的滑动部件上平行移动,活塞上装有永磁体,可使用
CSB
磁性接近开关。磁性接近开关安装在基座的
T
型凹槽内,以检测爪钳的张开或关闭。
CGP
系列爪钳在基座的三个侧面上具有
安装孔,可以很方便的安装,也可以选用附
C-CGP
型凹形支架或
L-CGP
型凸形支架
进行安装。
注:
1.
安装附件及磁性接近开关需单独订购
2.
磁性接近开关见
1/9.15.01
3.
安装附件见
1/7.20.08
综合参数
»
高耐用性
»
紧凑型设计
»
高夹持力
型号
CGP-10 CGP-16 CGP-20 CGP-25 CGP-32
规格
10 16 20 25 32
工作方式
双作用,平行式
工作压力
1.5 ÷ 7 bar
工作温度
0 ÷ 80°C
最大工作频率
180
/
分钟
润滑
气缸部分可润滑或不润滑,杠杆部分及活动部位需润滑
工作行程
(mm)
4 8 12 14 16
理论夹持力
-
张开
(N)
8 24 47 75 100
(当工作压力为
5 bar
,夹持点长度为
30 mm
时)
理论夹持力
-
关闭
(N)
5 18 35 60 85
(当工作压力为
5 bar
,夹持点长度为
30 mm
时)
最大夹持点长度
L (cm)
3.0 4.0 6.0 7.0 8.5
(当工作压力为
5 bar
时)
质量
(g)
50 140 250 410 680
接口
M5
(其中
CGP-10
M3
介质
洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用
ISO VG32
润滑油)
216
1...,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232 234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,...1064
Powered by FlippingBook