本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/7.10.01
1
气动执行元件
气动执行元件
> CGS
系列
180°
角状式爪钳
产品综合样本
> 8.5
版本
CGS
系列
180°
角状式爪钳
磁传
缸径
16, 20, 25, 32
CGS
系列
180°
角状式爪钳
按照其驱动气缸的缸径(即出力的大小)可分为
4
种不同
的规格。爪钳的最大开关角度为
180
°
。活塞上装有永磁铁,可使用
CSB
型磁性接近开关。
磁性接近开关安装在基座的
T
形凹槽内,以检测爪钳的张开或关闭。
CGS
系列角状式爪钳在基座的三个侧面
上具有安装孔,或可选用附件
C-CGP
型凹形
支架或
L-CGP
型凸形支架进行安装。
注:
1.
安装附件及磁性接近开关需单独订购
2.
磁性接近开关见
1/9.15.01
页
3.
安装附件见
1/7.20.08
页
综合参数
»
180°
最大张角
»
安装灵活
»
任选支架
型号
CGS-16 CGS-20 CGS-25 CGS-32
规格
16 20 25 32
工作方式
双作用,角状式,
180°
张角
工作压力
1.5 ÷ 7 bar
工作温度
0 ÷ 80°C
最大工作频率
60
次
/
分钟
润滑
气缸部分可润滑或不润滑,杠杆部分及活动部位需润滑
理论抓取力矩
-
关闭
M (Ncm)
8 x P 17 x P 34 x P 61 x P
其中
P
为工作压力
(bar)
理论抓取力矩
-
张开
M (Ncm)
11 x P 23 x P 43 x P 81 x P
有效夹持力
F (N)
F = M/L x 0.9
其中
L
为夹持点的长度
(cm)
最大夹持点长度
L (cm)
6 8 10 12
质量
(g)
140 240 400 700
钳口的开关角度
-1° ÷ +186°
重复精度
± 0.2 mm
接口
M5
介质
洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用
ISO VG32
润滑油)
206