产品综合样本 release 8.5 - page 228

气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> CGSN
系列
180°
角状式爪钳
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/7.12.02
CGSN
系列
机能图符号
PNZ1
20
规格
16 = ø 16 mm
20
= ø 20 mm
25 = ø 25 mm
32 = ø 32 mm
CGSN
系列角状式爪钳代号
组件名称
材料
1 =
导向环
2 =
轴承
3 =
基体
4 = T
型铰链
5 =
缓冲垫
6 =
活塞密封件
7 =
杆密封件
8 =
导向锥板
9 =
爪片
10 =
磁环
11 =
活塞
12 =
活塞杆
13 =
后端盖
聚合物
黄铜
铝合金
不锈钢
聚氨酯
丁腈橡胶
聚氨酯
黄铜
镀镍不锈钢
磁铁
铝合金
不锈钢
铝合金
CGSN
-
20
CGSN
系列角状式爪钳材料
New
211
1...,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227 229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,...1064
Powered by FlippingBook