气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> CGS
系列
180°
角状式爪钳
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/7.10.02
夹持力特性曲线图
F =
夹持力
L =
夹持点长度
CGS
系列角状式爪钳代号
CGS
-
20
CGS
系列
机能图符号
PNZ1
20
规格
16 = ø 16 mm
20
= ø 20 mm
25 = ø 25 mm
32 = ø 32 mm
机能图符号
207