本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/7.12.01
1
气动执行元件
气动执行元件
> CGSN
系列
180°
角状式爪钳
产品综合样本
> 8.5
版本
CGSN
系列
180°
角状式爪钳
New
磁传
规格
16, 20, 25, 32
CGSN
系列
180°
角状式爪钳
按照其驱动气缸的缸径(即出力的大小)可分为四种不
同的规格。爪钳的最大开关角度为
180
°
。活塞上装有永磁铁,可使用磁性接近开关。磁性
接近开关安装在基座的
T
形凹槽内,以检测爪钳的张开或关闭。
CGSN
系列角状式爪钳在基座的三个侧
面上具有安装孔,或可选用附件
C-CGP
型凹
形支架或
L-CGP
型凸形支架进行安装。
注:
1.
安装附件及磁性接近开关需单独订购
2.
磁性接近开关见
1/9.15.01
页
3.
安装附件见
1/7.20.08
页
综合参数
»
安装更为简便
»
爪片采用钢材料,表面镀
镍,具有较强的防腐蚀性
»
180°
最大张角
工作方式
双作用,角状式,
180°
张角
工作压力
1 ÷ 7 bar
工作温度
-10 ÷ 60°C
最大工作频率
100
次
/
分钟
润滑
气缸部分可润滑或不润滑,杠杆部分及活动部位需润滑
钳口的开关角度
-1° ÷ +180°
(
± 3°
)
重复精度
± 0.2 mm
接口
M5x0.8
介质
洁净空气,不需润滑。如使用了油雾润滑,应不间断的使用油雾润滑(建议使用
ISO VG32
润滑油)
规格(
mm
)
16 20 25 32
质量(
g
)
140 255 430 740
理论抓取力矩
M (Nmm)
1230 x P 2350 x P 4540 x P 9680 x P
其中
P
为工作压力
(MPa)
最大夹持点长度
L (mm)
80 100 120 140
有效夹持力
F (N)
F = M/L x 0.9
(公式所得值为爪片平行时)
P = 5 bar, L =
最大夹持点长度
时的夹持力
F (N)
7 10 17 30
210