产品综合样本 release 8.5 - page 229

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/7.12.03
1
气动执行元件
气动执行元件
> CGSN
系列
180°
角状式爪钳
产品综合样本
> 8.5
版本
New
New
选择合适的爪钳时要了解被搬运工件(负载)的质量,一般
建议选取的夹持力应大于
20
倍的工件质量,如果在搬运过程中
有剧烈的加速过程或撞击,应考虑更大的安全系数。
夹持力计算示例:
被抓取工件的质量
(kg) = 0.06
安全系数
= 20
夹持点长度
(mm) = 30
工作压力
(MPa) = 0.5
F =
夹持力
Fmin= 0.06 kg x 20 x 9.8 m/s² = 12 N
(最小所需的夹持力)
根据右图所示,
CGSN-16
型爪钳在夹持点长度
L = 30 mm
且工作压力
P = 0.5 MPa
时可提供
16 N
的夹持力,此时的夹持
力安全系数可达
26
,满足安全系数需大于
20
的基本要求。
图例:
L =
夹持点长度(
mm
F =
夹持力(
N
注:
夹持点的长度应当按照所有爪片或附件接触工件后来确定,
与夹持力有关。
图例:
H =
夹持点力臂(
mm
P =
工作压力(
MPa
爪钳的夹持点力臂与爪钳的工作压力有关。右图为在一定的
工作压力下推荐的夹持点力臂值,使用时,如果超出推荐的夹持
点力臂值,爪钳的寿命将会受到影响。
正确选择爪钳的要点:
1
)夹持力分析
正确选择爪钳的要点:
2
)夹持点分析
212
1...,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228 230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,...1064
Powered by FlippingBook