气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> CSN
系列磁性接近开关
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/9.10.03
触点能承受的最大负载在综合参数表中已列出,即:
-
直流
20W
-
交流
30VA
允许的有效负载取决于工作电压(
12 ÷ 110 V
),如右图所示。
注:
右图中的曲线来自使用本公司生产的
A
系列和
6
系列电磁阀
组成的负载实验:测试频率为每秒
1
个切换。如果您需要工作在
更高的频率,可联系我们的销售工程师。
连接
-
对于电感负载(如电磁线圈、继电器等)
使用
1
和
2
接线端子连接
-
对于电容负载(带残余电压的电路,如
PLC
控制)
使用
1
和
3
接线端子连接
注:
带有
10 m
长导线的连接器,可作为电容负载。
最大负载
最大负载见上面表格中的曲线,曲线仅对于电感负载是有效
的。对于电容负载使用
3
号黑色导线,负载不得大于
80 mA
,
并且负载必须是
PLC
或者带最大消耗功率为
2W
的微型电磁阀
的电子线路中。
使用直流电源时,接线端子
1
必须接在输出的正极上。
如果
PLC
的极性是
PNP
,接线端子
1
必须接在输入端;如
果
PLC
的极性是
NPN
,接线端子
2
或
3
必须接在输入端。
图例:
C1 =
电容负载
C2 =
电感负载
最大触点负载
技术参数
281