本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/9.05.09
1
气动执行元件
气动执行元件
> CST, CSV
和
CSH
系列磁性接近开关
产品综合样本
> 8.5
版本
型号
电缆长度
CS-2
2 m
CS-5
5 m
CS-10
10 m
CS...
型
M8
插座延长线
聚氨酯电缆,无屏蔽线
防护等级:
IP65
BN =
棕色
BK =
黑色
BU =
蓝色
注:
如果使用二线制带
M8
插座的磁性接近开
关,应将棕色线与电源正极相连,黑色线与负
载相连。
M8
孔插座
-
针插座转换电缆
型号
A
CS-DW03HB-C250
2.5 m
CS-DW03HB-C500
5 m
CST - CSH
系列磁性接近开关固定夹
材料:
- S-CST-05 ÷ 12
为不锈钢
- S-CST-02 ÷ 04
和
S-CST-18 ÷ 21
为工程塑料
型号
适用气缸系列
缸径 型号
适用气缸系列 缸径 型号
适用气缸系列 缸径
S-CST-02
24 - 25 - 27
16
S-CST-07
90 - 97
40
S-CST-12
90
125
S-CST-03
24 - 25 - 27
20
S-CST-08
90 - 97
50
S-CST-18
27 - 42
32
S-CST-04
24 - 25 - 27
25
S-CST-09
90 - 97
63
S-CST-19
27 - 42
40
S-CST-05
94 - 95
16 - 20 - 25
S-CST-10
90
80
S-CST-20
27 - 42
50
S-CST-06
90 - 97
32
S-CST-11
90
100
S-CST-21
27 - 42
63
276