气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> CSN
系列磁性接近开关
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/9.10.01
CSN
系列磁性接近开关
簧片式
CSN
系列磁性接近开关
由一个带电子保护电路的舌簧开关和一个包含有红色发光二极
管(
LED
)的可见触点型指示器所组成,封装于绝缘密封外壳内。磁性接近开关可通过两
个固定螺钉直接安装于气缸的拉杆上,确保在气缸轴向的固定;并可通过第三个螺钉固定
防旋转。三个接线端子分别以数字
1
、
2
和
3
指示,可按图所示进行连接。
综合参数
型号
CSN 2032-0
电压
12 ÷ 220V AC / DC
保护等级
IP54 / IP65
(带
DIN 43650
标准的插头)
材料
玻璃纤维增强尼龙
安装方式
装于气缸拉杆上(拉杆直径
6 ÷ 10 mm
)
信号显示
红色发光二极管(
LED
)
电气连接
DIN 43650
插座(
122-800
)
最大电流
1.5 A
最大负载
20W DC
30VA AC
动作时间
不大于
2 ms
动作允差
± 1 mm
工作温度
-25 ÷ 75°C
触点形式
NO
(常开)
279