产品综合样本 release 8.5 - page 291

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/9.05.07
1
气动执行元件
气动执行元件
> CST, CSV
CSH
系列磁性接近开关
产品综合样本
> 8.5
版本
CST / CSV
系列磁性接近开关
* =
可用于
230V AC
,但需注意是否超过最大功率
型号
工作方式
电压
电气输出
最大电流
最大功率
电气保护
CST-220
簧片式
10 ÷ 110V AC/DC *
-
250 mA
10VA / 8W
-
CSV-220
簧片式
10 ÷ 110V AC/DC *
-
250 mA
10VA / 8W
-
CST-220-5
簧片式
10 ÷ 110V AC/DC *
-
250 mA
10VA / 8W
-
CST-232
簧片式
5 ÷ 30V AC/DC
PNP
250 mA
10VA / 8W
反极性保护
CSV-232
簧片式
5 ÷ 30V AC/DC
PNP
250 mA
10VA / 8W
反极性保护
CST-332
电子式
10 ÷ 27V DC
PNP
100 mA
6W
反极性保护,过电压保护
CSV-332
电子式
10 ÷ 27V DC
PNP
100 mA
6W
反极性保护,过电压保护
注:
接线时如果极性接反,
开关仍可正常工作,只是
LED
指示灯将不会发光。
CST / CSV
系列磁性接近开关
-
M8
插座
电缆长度
0.3 m
型号
工作方式
电压
电气输出
最大电流
最大功率
电气保护
CST-250N
簧片式
10 ÷ 110V AC/DC
-
250 mA
10VA / 8W
-
CSV-250N
簧片式
10 ÷ 110V AC/DC
-
250 mA
10VA / 8W
-
CST-262
簧片式
5 ÷ 30V AC/DC
PNP
250 mA
10VA / 8W
反极性保护
CSV-262
簧片式
5 ÷ 30V AC/DC
PNP
250 mA
10VA / 8W
反极性保护
CST-362
电子式
10 ÷ 27V DC
PNP
100 mA
6W
反极性保护,过电压保护
CSV-362
电子式
10 ÷ 27V DC
PNP
100 mA
6W
反极性保护,过电压保护
注:
接线时如果极性接反,
开关仍可正常工作,只是
LED
指示灯将不会发光。
274
1...,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290 292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,...1064
Powered by FlippingBook