产品综合样本 release 8.5 - page 306

气动执行元件
1
产品综合样本
> 8.5
版本
气动执行元件
> 43
系列液压制动缸
本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/10.05.01
43
系列液压制动缸
缸径
40
活塞杆伸出可调速,活塞杆返回可调速
跳跃型,制动型
43
系列液压制动缸
有个油缸,需
与气缸共同使用,组成一个气
-
液阻尼气
缸,以使气缸获得平稳的运动,比较广
泛地用于进给驱动装置上。
液压制动缸有二种不同的控制方
式:
1
)可调速的活塞杆伸出和快速返
回,
2
)活塞杆快速伸出和可调速返回。
制动缸均配有一个补偿小油箱,以确保
油容积自动平衡。
液压制动缸上的流量调节阀可以调节
活塞杆的速度。可按用户的要求供应带内
装式的跳跃阀和制动阀的制动缸,以实现
其跳跃、停止功能。
当油箱内的油达到最小刻度时,需要
为其补充油,请使用
40
号油和
43N-PMP
型充油泵。
综合参数
结构形式
拉杆型
工作方式
可调节活塞杆伸出和返回速度
可控负载
最大
500 kg
(包括运动质量的惯性)
工作温度
-10 ÷ 70°C
介质
特殊液压油 (请联系我们的销售工程师)
速度
14 mm/min ÷ 15 m/min
标准行程
50, 100, 150, 200
(按用户需求提供特殊行程)
安装方式
脚架(
B-41-40
特殊设计
跳跃型,制动型,跳跃
/
制动型
跳跃
/
制动阀的
工作压力
4 ÷ 6 bar
289
1...,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305 307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,...1064
Powered by FlippingBook