产品综合样本 release 8.5 - page 299

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
1
/9.15.01
1
气动执行元件
气动执行元件
> CSB
CSC
系列磁性接近开关
产品综合样本
> 8.5
版本
CSB
CSC
系列磁性接近开关
簧片式
CSB
CSC
系列磁性接近开关
可以指示磁传气缸的活塞位置。当磁性接近开关内部
的触点被气缸活塞磁铁形成的磁场所激励时,磁性接近开关便组成一个电路,并且输出电
信号,传送给电磁阀或
PLC
,同时黄色的发光二极管(
LED
)点亮。
综合参数
型号
CSB-220 CSC-220
工作方式
簧片式
电压
3 ÷ 110V AC / DC
保护等级
IP66
材料
基体环氧树脂封装
安装方式
直接安装于凹槽内
信号显示
红色发光二极管(
LED
电气连接
2 x 0.14
导线(长
2 m
电流
3 ÷ 50 mA
最大负载
8 W / 10 VA
动作时间
小于
1 ms
工作温度
-10 ÷ 60°C
触点形式
NO
质量
18 g
电路保护
输出
-
282
1...,289,290,291,292,293,294,295,296,297,298 300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,...1064
Powered by FlippingBook