本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/2.20.01
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> 9
系列电磁阀和气控阀
9
系列电磁阀和气控阀
二位五通,三位五通
规格
1 - 2 - 3
(符合
ISO 5599/1
标准)
9
系列电磁阀和气控阀
是一种板式联
接阀,阀的安装尺寸符合
ISO 5599/1
标
准,其尺寸规格有
1
、
2
和
3
三种
*
,相
应的公称流量逐个增大,三种规格的阀
又各有三种不同形式的阀座。
9
系列电磁
阀和气控阀具有六种不同的驱动和复位
形式,可根据不同的应用选用。
注:
电磁铁用插座需单独订购,详细参
数请查阅
2/2.35.03
。
*
如果需要规格
4
的电磁阀或气控阀,请联系我们的销
售工程师。
综合参数
工作压力
最大工作压力
10 bar
(最小工作压力见各阀参数表)
公称压力
6 bar
公称流量
ISO 1 = 900 Nl/min
ISO 2 = 1610 Nl/min
ISO 3 = 4350 Nl/min
工作温度
0 ÷ 60°C
(干燥空气为
- 20°C
)
介质
经过滤的压缩空气,无需油雾润滑。
如果使用油雾润滑,应不间断地使用油雾润滑(推荐使用
ISO VG32
润滑油)
先导阀接口
符合
CNOMO
标准
455