本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/2.20.05
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> 9
系列电磁阀和气控阀
单阀座(侧面接口,符合
VDMA 24345
标准)
尺寸表
型号 规格
A B C D E F G H H1 H2 L L1 O R1 R2 S
901-F1A
1 43 24 58 21.5 10.5 10.5 23.5 48 32 10 110 84 5.5 G1/8 G1/4 98
902-F2A
2 56 30 74 26 14 14 30 57 40 13 124 95 6.5 G1/8 G3/8 112
903-F3A
3 68 32 90 17 17 17 22 71 32 18 149 119 6.5 G1/8 G1/2 136
单阀座(底面接口,符合
VDMA 24345
标准)
尺寸表
型号 规格
A B C D E H H1 H2 L L1 M N O P R R1 R2 S T
901-G1A
1 46 23 61 23 7.5 46 30 10 110 84 18 36 5.5 28 M5 G1/8 G1/4 98 5
902-G2A
2 56 28 72 28 8 56 35 13 124 95 24 48 6.5 38 M6 G1/8 G3/8 112 6.5
903-G3A
3 68 34 90 34 10 71 32 18 149 119 32 64 6.5 48 M8 G1/8 G1/2 136 9
气路板式阀座(底面工作口,符合
VDMA 24345
标准)
注:
阀座间
3
个
O
型圈和
2
个连接螺钉配套供应。
尺寸表
型号 规格
B C H H1 L L1 O P1 P2 P3 P4 R1 R2 R3 S V V1 V2
901-C1A
1 26 8.5 43 44 110 85 5.5 1.5 3 7.5 71 G1/8 G1/4 M5 95 8 8 6
902-C2A
2 30 9 56 45 135 100 6.5 5 3 6 86 G1/8 G3/8 M6 115 11 11 8
903-C3A
3 38 10 71 54 190 140 9 6 3 8 130 G1/8 G1/2 M8 168 13 13 8
459