产品综合样本 release 8.5 - page 482

本公司保留对产品改进的权利,如有变更,恕不另行通知
所有产品用于工业领域,禁止向非工业领域销售
通用条款和销售条件可登录本公司网站查询
2
/2.20.07
气动控制元件
2
产品综合样本
> 8.5
版本
气动控制元件
> 9
系列电磁阀和气控阀
气路板式阀座(端面出口)
注:
阀座间
3
O
型圈和
2
个连接螺钉配套供应。
尺寸表
型号 规格
A B C D E F G H L M N P R S T
901-N1A
1 21.5 96 5 12 19 25 96 43 110 36 5.5 5.5 M5 G1/4 6.2
气路板式阀座总成(底面工作口,符合
VDMA 24345
标准)
尺寸表
规格
A
B C D E F OR UNI 5739 G UNI 57588 G1 H L O
1 n°D+2C n°D+C 22 43 28 3068
M5X20
M5
46 110 7
2 n°D+2C n°D+C 26 56 35 3093
M6X25
M6
47 135 9
3 n°D+2C n°D+C 30 71 52 4125
M8X25
M8
56 190 12
气路板式阀座总成(端面工作口)
尺寸表
规格
A B C D E F G H L M N UNI 5931 P. UNI 5588 R S
1 N° D+2E 110 48 43 32 28 n°D+25 1 3.5 G1/4 G1/8 M5X14
M5
25.5
461
1...,472,473,474,475,476,477,478,479,480,481 483,484,485,486,487,488,489,490,491,492,...1064
Powered by FlippingBook